TPSM8D6B24EVM-2V0

TPSM8D6B24EVM-2V0

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM8D6B24EVM-2V0 está configurado para evaluar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM8D6B24 en una configuración de salida doble. El rango de tensión de entrada es de 2.95 V a 16 V y la tensión de salida para cada salida de 25 A es de 1.8 V y 3.32 V. El TPSM8D6B24 permite la programación y la supervisión a través de la interfaz PMBus™.

Funciones
  • Salida regulada de 1.8 V y 3.32 V con una corriente de salida de CC de hasta 25 A cada una
  • Puntos de prueba convenientes para sondear formas de onda críticas
  • Conector PMBus™ para facilitar la conexión con el adaptador USB de TI
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8D6B24 — Módulo de alimentación PMBus® de 2.95 V a 16 V de entrada, doble de 25 A o simple de 50 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM8D6B24EVM-2V0 — Módulo de evaluación TPSM8D6B24

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM8D6B24EVM-2V0 — Módulo de evaluación TPSM8D6B24
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
* EVM User's guide TPSM8D6B24 Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22/08/2022
Certificado TPSM8D6B24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos