TPSM8D6C24EVM-2PH

TPSM8D6C24EVM-2PH

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM8D6C24EVM-2PH se configura para evaluar el funcionamiento del módulo de alimentación TPSM8D6C24 en una configuración bifásica. El rango de tensión de entrada es de 2.95 V a 16 V y el de salida para la salida de 70 A es de 0.8 V. El TPSM8D6C24 permite la programación y supervisión a través de la interfaz PMBus®.

Funciones
  • Corriente de salida CC regulada de 0.8 V hasta 70 A cada una
  • Puntos de prueba convenientes para sondear formas de onda críticas
  • Conector PMBus para una conexión sencilla con USB-TO-GPIO
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8D6C24 — Módulo de alimentación PMBus® con entrada doble de 2.95 V a 16 V y 35 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM8D6C24EVM-2PH — TPSM8D6C24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, 0.5-V to 3.6-V, 70-A output, 2-phase power module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM8D6C24EVM-2PH — TPSM8D6C24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, 0.5-V to 3.6-V, 70-A output, 2-phase power module
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
Guía del usuario TPSM8D6C24 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 9/02/2022
Certificado TPSM8D6C24EVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 29/11/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos