TPSM8D6C24EVM-2V0

TPSM8D6C24EVM-2V0

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM8D6C24EVM-2V0 está configurado para evaluar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM8D6C24 en una configuración de salida doble. El rango de tensión de entrada es de 2.95 V a 16 V y el de salida para cada salida de 35 A es de 0.8 V y 1.2 V. El TPSM8D6C24 permite la programación y la supervisión a través de la interfaz PMBus®.

Funciones
  • Salida regulada de 0.8 V y 1.2 V con una corriente de salida de CC de hasta 35 A cada una
  • Puntos de prueba convenientes para sondear formas de onda críticas
  • Conector PMBus para facilitar la conexión con
    el EVM de adaptador de interfaz USB a GPIO
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8D6C24 — Módulo de alimentación PMBus® con entrada doble de 2.95 V a 16 V y 35 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM8D6C24EVM-2V0 — TPSM846D24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, dual 0.8-V and 1.2-V, 35-A outputs, power module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM8D6C24EVM-2V0 — TPSM846D24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, dual 0.8-V and 1.2-V, 35-A outputs, power module
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
Guía del usuario TPSM8D6C24EVM-2V0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 14/02/2022
Certificado TPSM8D6C24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25/10/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos