TPSM8S6C24SEVM-1PH

TPSM8S6C24SEVM-1PH

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM8S6C24EVM-1PH está configurado para evaluar el funcionamiento del módulo de alimentación TPSM8S6C24 en una configuración de salida única. El rango de tensión de entrada es de 5 V a 16 V, la tensión de salida es de 1.2 V y la corriente de salida máxima es de 35 A. El TPSM8S6C24SEVM-1PH permite la programación y monitorización a través de la interfaz de bus de gestión de alimentación (PMBus).

Funciones
  • Salida regulada de 1.2 V hasta corriente de salida CC de 35 A
  • Puntos de prueba convenientes para sondear formas de onda críticas
  • Conector PMBus para facilitar la conexión con el adaptador USB
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8S6C24 — Módulo de alimentación PMBus® apilable de 2.95 V a 16 V de entrada y 35 A x4 con seguridad extendida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM8S6C24SEVM-1PH — Módulo de evaluación TPSM8S6C24

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM8S6C24SEVM-1PH — Módulo de evaluación TPSM8S6C24
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
* EVM User's guide TPSM8S6C24 Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28/11/2023
Certificado TPSM8S6C24SEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 31/05/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos