TRS3232RGTEVM

TRS3232RGTEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación se utiliza para evaluar el TRS3232E con encapsulado RGT. Todas las señales están disponibles a través de cabezales y puntos de prueba. Las V+ y V- de salida de la bomba de carga también son accesibles. La placa conecta datos y controla niveles lógicos CMOS en el bloque de terminales a niveles RS-232 compatibles con canales de datos y canales de control de flujo en un conector DB9.

Funciones
  • Proporciona acceso a los pines lógicos y la señal del bus
  • Brinda acceso a los pines de salida de la bomba de carga
  • La serigrafía está etiquetada minuciosamente para facilitar su uso
Transceptores RS-232
TRS3232E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal doble y 250 kbps con protección IEC-ESD TRSF3232E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5.5 V de canal doble y 1 Mbps con protección IEC ESD d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TRS3232RGTEVM — TRS3232EIRGT multichannel RS-232 line driver/receiver with ESD protection evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TRS3232RGTEVM — TRS3232EIRGT multichannel RS-232 line driver/receiver with ESD protection evaluation module
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
* EVM User's guide TRS3232RGT EVM User's Guide PDF | HTML 17/04/2020
Certificado TRS3232RGTEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 7/12/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos