TS3DV642Q1EVM-105

TS3DV642Q1EVM-105

Haga su pedido ahora

Información general

El TS3DV642Q1 es un multiplexor/demultiplexor bidireccional de 12 canales de 1:2 o 2:1. El TS3DV642Q1 funciona con una alimentación de 2.6 V a 4.5 V, por lo que es adecuado para aplicaciones alimentadas por batería. Ofrece una resistencia de encendido baja y plana (RON), así como una baja capacitancia de E/S, que le permite alcanzar un ancho de banda típico de hasta 7.5 GHz. El dispositivo proporciona el ancho de banda alto necesario para las aplicaciones MIPI C-PHY, D-DPHY, HDMI y DisplayPort.

Funciones
  • Interfaz sencilla para señales de alta velocidad a través de conectores SMP.
  • Conexiones universales tipo banana para fuente de alimentación externa de 3.3 V.
  • Puentes para una configuración de dispositivos sencilla.
  • Trazas de calibración para desintegrar el EVM del TS3DV642Q1 durante la medición.
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TS3DV642-Q1 — Multiplexor diferencial de 6 Gbps y 12 canales 1 a 2 y 2 a 1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TS3DV642Q1EVM-105 — TS3DV642-Q1 12-channel 1:2 MUX/DEMUX with 1.8V compatible control power-down mode evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TS3DV642Q1EVM-105 — TS3DV642-Q1 12-channel 1:2 MUX/DEMUX with 1.8V compatible control power-down mode evaluation module
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
* EVM User's guide TS3DV642-Q1 Evaluation Module User's Guide 23/11/2020
Certificado TS3DV642Q1EVM-105 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 3/12/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos