TS5MP646EVM

TS5MP646EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TS5MP646EVM proporciona puntos de prueba para cada pin lo que permite realizar pruebas rápidas de CC de los interruptores MIPI de TI.

Funciones
  • Pruebas rápidas de CC de los conmutadores MIPI de TI
  • Muestra la función de protección apagado 
  • Muestra el modo de desactivación de baja potencia 
  • Capacidad de control lógico de 1.8 V
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TS5MP645 — Interruptor analógico MIPI de 10 canales y 1.5 pF, 5 V, 2:1 (SPDT), con protección contra desconexió TS5MP646 — Interruptor MIPI de 10 canales y 4.5 V, 2:1 (SPDT)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TS5MP646EVM — PCB de uso general para pruebas de CC del módulo de evaluación de interruptores MIPI de TI

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TS5MP646EVM — PCB de uso general para pruebas de CC del módulo de evaluación de interruptores MIPI de TI
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
* EVM User's guide TS5MP646EVM User's guide 11/08/2017
Certificado TS5MP646EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos