TS5USBC402EVM

TS5USBC402EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TS5USBC402 es un interruptor analógico USB 2.0 bidireccional de alta velocidad y doble puerto de baja potencia con protección integrada para sistemas de tipo C. El dispositivo está configurado como interruptor 2:1 o 1:2 doble y está optimizado para manejar las líneas USB 2.0 D+/- en un sistema de tipo C.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • El módulo de evaluación se potencia mediante USB VBUS o una entrada de CC de 5 a 5.5 V a través de una toma de alimentación J3.
  • Acceda al bus I2C a través de encabezados
  • Configurable mediante interruptores DIP
Convertidores de CC/CC
TPS62150A — Convertidor reductor de 3 a 17 V, 1 A y 3 MHz con control DCS en paquete QFN de 3x3

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TS5USBC400 — Multiplexor/demultiplexor USB 2.0 doble 2:1 o interruptor cruzado de extremo simple con OVP de 16 V TS5USBC402 — Multiplexor/demultiplexor USB 2.0 doble 2:1 o interruptor cruzado de extremo simple con OVP de 20 V

 

Redrivers y multiplexores USB
TS5USBC41 — Multiplexor/demultiplexor USB 2.0 doble 2:1 o interruptor cruzado de extremo simple con OVP de 20 V/
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TS5USBC402EVM — Multiplexor/demultiplexor USB 2.0 doble 2:1 con módulo de evaluación OVP de 20 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TS5USBC402EVM — Multiplexor/demultiplexor USB 2.0 doble 2:1 con módulo de evaluación OVP de 20 V
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
* EVM User's guide TS5USBC402 Evaluation Module User's Guide 5/09/2017
Certificado TS5USBC402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos