TSMU818A030EVM

TSMU818A030EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TSMU818A030 tiene ocho canales de salida que son programables a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI) del módulo de evaluación (EVM), con puentes seleccionables para otras configuraciones externas. El control del módulo de evaluación (EVM) se establece, a través de una conexión USB, a una computadora personal (PC) y a través de un dispositivo FTDI que ejecuta el software de la interfaz gráfica de usuario (GUI) del TSMU818A030EVM.

Funciones
  • Ocho conectores de salida para evaluar el TSMU818A030 en diferentes configuraciones (rangos monopolar, bipolar y asimétrico)
  • Compatibilidad con tensión de referencia (VREF) integrada
  • El FT4232 se utiliza para escribir fácilmente en el convertidor digital a analógico (DAC) mediante el software del TSMU818A030EVM
  • Conectores subminiatura versión A (SMA) para MVI, salidas de pin MON y entradas y salidas de calibración
  • ADC de registro de aproximación sucesiva (SAR) integrado de 8 canales, 18 bits y 500 kSPS que convierte salidas MVI y MON
  • Acondicionamiento de señal adicional para interconectar un convertidor analógico a digital (ADC) externo
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
TSMU818A030 — Unidad de medición paramétrica (PMU) de accionamiento capacitivo alto, 18 bits, 30 V, salida de 100 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

‌La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TSMU818A030EVM — Módulo de evaluación TSMU818A030

Productos y hardware compatibles

TSMU818A030EVM — Módulo de evaluación TSMU818A030
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos