TSMU818A045EVM

TSMU818A045EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa TSMU818A045EVM tiene ocho canales de salida que son programables a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI) del EVM, con puentes seleccionables para otras configuraciones externas. El control de la placa se establece, a través de una conexión USB, a una computadora personal (PC) y a través de un dispositivo FTDI que ejecuta el software de la GUI del TSMU818A045EVM. De forma alternativa, utilice un conector de tarjeta intermedia (FMC) que admita un bajo conteo de pines (LPC) y un alto conteo de pines (HPC) en el TSMU818A045EVM con una placa matriz de puertas programable en campo (FPGA) como TSWDC155EVM para controlar la placa sin la latencia de comunicación de la ruta USB.

Funciones
  • Ocho conectores de salida para evaluar el TSMU818A045 en diferentes configuraciones (rangos monopolar, bipolar y asimétrico)
  • Compatibilidad con tensión de referencia (VREF) integrada
  • El FT4232 se utiliza para escribir fácilmente en el convertidor digital a analógico (PMU) mediante el software del TSMU818A045EVM
  • Soporte de interfaz FMC para FPGA.
  • ADC de registro de aproximación sucesiva (SAR) integrado de 8 canales, 18 bits y 500 kSPS y 2 MSPS que convierte salidas MVI y MON de forma simultánea
  • Acondicionamiento de señal adicional para interconectar un convertidor analógico a digital (ADC) externo
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
TSMU818A045 — Unidad de medida paramétrica de accionamiento capacitivo alto, salida de 45 V y 8 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TSMU818A045EVM — Módulo de evaluación TSMU818A045

Productos y hardware compatibles

TSMU818A045EVM — Módulo de evaluación TSMU818A045
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
Certificado TSMU818A045EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos