TTC-3P-AUTO-PEPS-SYSTEM

Información general

Tensión de funcionamiento del sistema: 9 ~ 16 V
Voltaje nominal: 14 V
Consumo de energía de CLTC ≤140 mA
Corriente quiescente del sistema: ≤1 mA (la función de comunicación Bluetooth se apaga) ≤10 mA (la función de comunicación Bluetooth se activa)
Temperatura de trabajo: -40 ℃~125 ℃
Vida útil: 10 años

  • Centrada en el vehículo, la distancia de control remoto es superior a 30 metros dentro de un rango de 360 grados
  • La frecuencia de comunicación de Bluetooth es 2.4 GHz
  • La precisión de posicionamiento dentro y fuera del automóvil es inferior a 20 cm
  • El tiempo de conexión Bluetooth es inferior a 1.5 s la primera vez e inferior a 0.5 s las subsiguientes
  • La distancia de la certificación Bluetooth es 30 m ± 1.5 m, la distancia de la conexión Bluetooth es 50 m ± 1.5 m
  • Distancia de recepción 3 ~ 5 metros
  • Capaz de identificar con precisión si el teléfono móvil está en el automóvil
  • Tanto las primeras conexiones como las subsiguientes tienen función de conexión silenciosa

Chip Bluetooth:

  • Calificado por AEC-Q100
  • Compatible con Bluetooth 5.0 y superior
  • Transceptor RF 2.4 GHz
  • Sensibilidad de recepción extremadamente alta: 96 dB en modo Bluetooth de baja potencia
  • Compatible con tasa de 1 Mbps, 2 Mbps
  • Admite múltiples protocolos en paralelo
  • Admite múltiples protocolos de BLE y ANT
  • La antena se puede configurar como antena direccional o omnidireccional

Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

HY-42Q155 — SISTEMA AUTO-PEPS-BNCM

Productos y hardware compatibles

HY-42Q155 — SISTEMA AUTO-PEPS-BNCM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

HY-42Q166 — Antena BT sistema AUTO-PEPS 1

Productos y hardware compatibles

HY-42Q166 — Antena BT sistema AUTO-PEPS 1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

HY-42Q188 — Antena BT sistema AUTO-PEPS 2

Productos y hardware compatibles

HY-42Q188 — Antena BT sistema AUTO-PEPS 2

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.