TUSB1002AEVM

TUSB1002AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El dispositivo TUSB1002 implementa un ecualizador lineal que admite hasta 16 dB de pérdida causada por la interferencia entre símbolos (ISI). Cuando las señales USB viajan a través de una placa de circuito impreso (PCB) o un cable, la integridad de la señal se degrada debido a la pérdida y a la ISI. El ecualizador lineal compensa la pérdida de canal y, por lo tanto, amplía la longitud del canal y permite que los sistemas superen el cumplimiento de USB. La implementación de doble carril y el tamaño pequeño del encapsulado proporcionan flexibilidad en la colocación del TUSB1002 en la ruta USB 3.1. Utilice el módulo de evaluación (EVM) TUSB1002AEVM para evaluar el recontrolador lineal TUSB1002.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • La EVM se potencia mediante USB VBUS o una entrada de CC de 5 a 5.5 V a través de una toma de alimentación.
  • Acceda al bus I2C a través de encabezados
  • Configurable mediante interruptores DIP

Placa TUSB1002AEVM HSDC035

Redrivers y multiplexores USB
TUSB1002A — Recontrolador lineal de doble canal de 10 Gbps USB 3.2

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB1002AEVM — Recontrolador lineal de doble canal de 10 Gbps USB 3.1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB1002AEVM — Recontrolador lineal de doble canal de 10 Gbps USB 3.1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLLR073.PDF (206 KB)
SLLR074.ZIP (843 KB)
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
* EVM User's guide TUSB1002A Evaluation Module (Rev. A) 10/10/2018
Certificado TUSB1002AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos