TUSB1021Q1-EVM

TUSB1021Q1-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TUSB1021-Q1 es un interruptor de redireccionamiento lineal que admite velocidades de datos de hasta 10 Gbps. Este dispositivo usa tecnología de recontrolador USB de 5.ª generación. El TUSB1021Q1-EVM se puede usar con un host/concentrador de flujo ascendente con dos dispositivos y concentradores de flujo descendente para demostrar la mezcla de capacidades del multiplexor con las capacidades de redireccionamiento que el TUSB1021-Q1 puede proporcionar.

Funciones
  • Multiplexor de recontrolador USB Type-C® 2:1 o 1:2
  • Admite USB 3.2 de hasta 10 Gbps
  • Arquitectura de energía ultrabaja
  • Recontrolador lineal con ecualización de hasta 12 dB a 5 GHz
  • Configuración a través de GPIO o I2C
Redrivers y multiplexores USB
TUSB1021-Q1 — Multiplexor y demultiplexor lineal USB Type-C® de 10Gbps Automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB1021Q1-EVM — Módulo de evaluación TUSB1021-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB1021Q1-EVM — Módulo de evaluación TUSB1021-Q1
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
* EVM User's guide TUSB1021-Q1 Evaluation Model PDF | HTML 26/09/2024
Certificado TUSB1021Q1-EVM EU Declaration of Conformity 19/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos