TUSB1042EVM

TUSB1042EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TUSB1042EVM es un diseño de placa funcional de un interruptor de recontrolador lineal (TUSB1042) desde un conector de tipo C a un receptáculo USB de tipo B heredado para conectarse a sistemas host USB mediante el controlador TPS65982 para el suministro de potencia y el control de pines CC. La ecualización del TUSB1042 es fácil de configurar mediante los puentes implementados.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Fácil de configurar mediante puentes e interruptores
  • No se requiere alimentación externa a través de 5 V CC IN
  • El TPS65982 se puede configurar a través de una memoria flash de interfaz periférica serial (SPI)
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS65982 — Controlador USB Type-C™ y USB PD, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad

 

Convertidores de CC/CC
TPS62082 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm. 3.3 Vout (mínimo)

 

Redrivers y multiplexores USB
TUSB1042I — Interruptor de recontrolador lineal USB Type-C 2:1 de 10 Gbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 Linear Redriver Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 Linear Redriver Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TUSB1042 Evaluation Module User's Guide 11/09/2017
Certificado TUSB1042EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos