TUSB1044AEVM

TUSB1044AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TUSB1044A es un interruptor recontrolador de modo alternativo USB tipo C® que admite tasa de datos de hasta 10 Gbps. Este recontrolador lineal independiente de protocolo puede admitir interfaces de modo alternativo USB de tipo C, incluido DisplayPort™. El TUSB1044A también admite velocidades de datos USB 3.2 de hasta 20 Gbps cuando funciona en el modo USB3.2 x2.

Funciones
  • Conectar y usar
  • Funciona en modo DisplayPort disipador
  • Se requiere potencia externa a través de una entrada de CC de 5 V
  • Se utiliza con sistemas USB o USB tipo C heredados con fines de evaluación
Redrivers y multiplexores USB
TUSB1044A — Recontrolador lineal bidireccional multiprotocolo USB 3.2 x2 USB Tipo C de 10 Gbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB1044AEVM — Módulo de evaluación TUSB1044A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB1044AEVM — Módulo de evaluación TUSB1044A
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
* EVM User's guide TUSB1044A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12/03/2025
Certificado TUSB1044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 5/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos