TUSB1044RNQEVM

TUSB1044RNQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TUSB1044 es un interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C que admite velocidades de datos de hasta 10 Gbps. Este recontrolador lineal, independiente del protocolo, admite interfaces USB tipo C en modo alternativo, como el modo DisplayPort.

Funciones
  • Conectar y usar
  • Funcionamiento en modo DisplayPort Sink
  • No se requiere potencia externa a través de 5 V CC IN
  • Se utiliza con sistemas USB o sistemas de tipo C heredados con fines de evaluación
Convertidores de CC/CC
TPS62082 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm. 3.3 Vout (mínimo)

 

IC de protección de puertos USB
TPD6S300 — Protector de puerto USB Type-C™: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 6 c TPD6S300A — Protector de puerto USB Type-C®: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 6 c

 

Redrivers y multiplexores USB
TUSB1044 — Recontrolador lineal bidireccional multiprotocolo USB tipo C™ de 10 Gbps TUSB212 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB 2.0 con refuerzo de CC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB1044RNQEVM — USB Type-C Alternate Mode Re-Driver up to 10G Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB1044RNQEVM — USB Type-C Alternate Mode Re-Driver up to 10G Evaluation Module
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
* EVM User's guide TUSB1044 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 15/04/2024
Certificado TUSB1044RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos