TUSB1064Q1-EVM

TUSB1064Q1-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TUSB1064-Q1 se puede usar con un modo alternativo o una fuente USB Type-C®, como TUSB1146EVM o USB, o el sistema host DisplayPort™ Type-C para evaluar la implementación de Type-C. El EVM viene con un receptáculo USB Type-A heredado para conectarse a un hub o dispositivo USB y un receptáculo DisplayPort para conectarse al disipador DisplayPort. El TUSB1064Q1-EVM usa el controlador PD TPS65987 para el control de pines CC y para configurar el dispositivo en modo I²C o de fijación de pines.

Funciones
  • Compatible con interruptor de cruce USB Type-C
    • USB 3.1 Gen 2 + 2 carriles DP 1.4
    • 4 carriles DP 1.4
  • USB 3.1 Gen 2 de hasta 10 Gbps
  • DisplayPort 1.4 hasta 8.1 Gbps (HBR3)
  • Interruptor de cruce de redireccionamiento UFP_D de modo alt VESA DisplayPort que admite asignaciones de pines C, D y E
  • Arquitectura de energía ultrabaja
Redrivers y multiplexores USB
TUSB1064-Q1 — Interruptor de punto de cruce de redireccionamiento lineal en modo Alt DP USB Type-C® de 10Gbps para
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB1064Q1-EVM — Módulo de evaluación TUSB1064-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB1064Q1-EVM — Módulo de evaluación TUSB1064-Q1
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
* EVM User's guide TUSB1064-Q1 USB Type-C Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 9/10/2024
Certificado TUSB1064Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos