TUSB1064RNQEVM

TUSB1064RNQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TUSB1064RNQEVM se puede utilizar con una fuente de tipo C en modo alternativo, como el TUSB1046 EVM o un sistema Host USB o DisplayPort tipo C, para evaluar la implementación de tipo C.

Funciones
  • Diseño para conectar y usar.
  • Alimente el EVM mediante la VBUS de una conexión USB o una entrada de 5 a 5.5 VCC.
  • Configurable mediante interruptores DIP
Interruptores de carga
TPS2001C — Interruptor de alimentación USB con carga de 2 A, 4.5-5.5 V y 72 mΩ, activa alta, descarga de salida

 

Redrivers y multiplexores USB
TUSB1064 — Interruptor de cruce de recontrolador lineal de 10 Gbps, USB tipo C®, modo DP alt para lado disipado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB1064RNQEVM — USB Type-C™ / VESA DP Alt Mode Re-driving switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB1064RNQEVM — USB Type-C™ / VESA DP Alt Mode Re-driving switch Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLLR097.PDF (362 KB)
SLLR098.ZIP (1324 KB)
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
* EVM User's guide TUSB1064RNQ EVM User's Guide 14/03/2018
Certificado TUSB1064RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos