TUSB1210EVM

TUSB1210EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TUSB1210EVM implementa un PHY USB con una interfaz ULPI. Puede admitir los modos de host, dispositivo, OTG, y también tiene soporte de tensión de salida en la interfaz ULPI para +1.8 V. Este EVM también actúa como diseño de referencia de hardware para cualquier implementación del TUSB1210.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Salida digital activa alta CPEN para controlar el Vbus de +5 V externo
  • Terminal REFCLK para determinar el modo de reloj
  • Terminal de selección de chip para apagar el dispositivo
  • Terminal de identificación del conector USB. Modo HOST u OTG

  • Placa TUSB1210EVM INT045

Interruptores de carga
TPS2051C — Interruptor de alimentación USB con carga de 0.5 A, 4.5-5.5 V, de 97 mΩ, activa-alta, descarga de sa

 

PHY y puentes USB
TUSB1210 — Transceptor OTG USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS736 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 400 mA con protección de corriente inversa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB1210EVM — Compensación de componente externo de línea DP/DM, EVM de circuito de protección de sobretensión VBUS TUSB1210

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB1210EVM — Compensación de componente externo de línea DP/DM, EVM de circuito de protección de sobretensión VBUS TUSB1210
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
* EVM User's guide TUSB1210 EVM User's Guide 17/09/2014
Certificado TUSB1210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos