TUSB211PICO-EVM

TUSB211PICO-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TUSB211PICO-EVM está diseñado para proporcionar un medio sencillo de demostrar la capacidad de acondicionamiento de señal del dispositivo TUSB211 en una placa existente diseñada sin el espacio del TUSB211.  El EVM está configurado previamente y simplemente conecta las señales DP y DM (probablemente en el conector) con cables soldados desde el EVM a los trazados o a los pines del conector.   El EVM TUSB211 Pico se alimenta a través del VBUS o de una fuente 3.3 V externa conectada a través de los cabezales del EVM.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Configuración del EQ configurable una resistencia externa
  • El EVM TUSB211 Pico incluye cabezales para diferentes opciones de alimentación para proporcionar potencia al dispositivo
  • Está configurado previamente con simples conexiones DP y DM
  • Alimentación a través del VBUS o de una fuente de 3.3 V externa

  • Placa TUSB211PICO-EVM INT037

Redrivers y multiplexores USB
TUSB211 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB de 2.0 de 480 Mbps

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB211PICO-EVM — Acondicionador de señal de alta velocidad que compensa para EVM de señal ISI de canal de transmisión TUSB211

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB211PICO-EVM — Acondicionador de señal de alta velocidad que compensa para EVM de señal ISI de canal de transmisión TUSB211
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
* EVM User's guide TUSB211 PICO Evaluation Module User's Guide 24/05/2016
Certificado TUSB211PICO-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos