TUSB211RPTREVM

TUSB211RPTREVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TUSB211RPTR está diseñado para proporcionar un medio sencillo de demostrar la capacidad de acondicionamiento de señal del TUSB211A. El EVM está preconfigurado y conecta el conector Type-B del EVM al receptáculo Type-A que se encuentra en una PC host con un cable USB estándar; un dispositivo USB se conectaría al receptáculo Type-A del EVM.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • No requiere alimentación externa; se alimenta desde VBUS procedente del puerto de host
  • Cinco conjuntos de interruptores facilitan los cambios de configuración
  • Incluye cabezales para controlar algunos pines del dispositivo TUSB211A, así como la alimentación del dispositivo
Redrivers y multiplexores USB
TUSB211A — Acondicionador de señal de alta velocidad USB de 2.0 de 480 Mbps TUSB211A-Q1 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB 2.0 de 480 Mbps para automoción

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB211RPTREVM — Módulo de evaluación TUSB211

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB211RPTREVM — Módulo de evaluación TUSB211
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
* EVM User's guide TUSB211RPTR Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 19/12/2023
Certificado TUSB211RPTREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos