TUSB214EVM

Información general

El TUSB214 es un acondicionador de señal USB de alta velocidad diseñado para compensar la pérdida de la señal ISI en un canal de transmisión y diseñado para utilizarse como una conexión media entre un host USB y un dispositivo USB. La interfaz del EVM consta de un conector hembra USB 3.1 de tipo A y un conector hembra USB 3.1 de tipo B.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • El módulo de evaluación se potencia mediante USB VBUS o una entrada de CC de 5 a 5.5 V a través de una toma de alimentación J3.
  • Acceda al bus I2C a través de encabezados
  • Configurable mediante interruptores DIP
Redrivers y multiplexores USB
TUSB214 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB 2.0 con refuerzo de CC y CDP integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB214EVM — TUSB214 USB 2.0 High Speed Signal Conditioner with CDP Support Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB214EVM — TUSB214 USB 2.0 High Speed Signal Conditioner with CDP Support Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLLR067.PDF (420 KB)
SLLR068.ZIP (542 KB)
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
* EVM User's guide TUSB214EVM User's Guide 25/08/2017
Certificado TUSB214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos