TUSB216IEVM

TUSB216IEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TUSB216I puede utilizarse para evaluar las capacidades de acondicionamiento de señales del dispositivo TUSB216I para diversas aplicaciones.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • El módulo de evaluación se alimenta mediante USB; no se necesitan componentes externos.
  • Todas las opciones de configuración de pines del dispositivo se pueden evaluar en el EVM
  • LED disponibles para ver el estado del dispositivo
  • Interfaz I2C accesible
Compuertas XOR (OR exclusiva)
SN74AHC1G86 — Puerta XOR (OR exclusiva) única de 2 entradas, de 2 V a 5.5 V

 

Interruptores de carga
TPS2024 — Interruptor de alimentación USB con carga de 2 A, 2.7 V a 5.5 V, 33 mΩ, activa-baja

 

Redrivers y multiplexores USB
TUSB216-Q1 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB 2.0 con controlador 1.2 de carga de batería TUSB216I — Acondicionador de señal de alta velocidad USB 2.0 con controlador 1.2 BC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB216IEVM — Módulo de evaluación de acondicionador de señal de alta velocidad USB 2.0 TUSB216I

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB216IEVM — Módulo de evaluación de acondicionador de señal de alta velocidad USB 2.0 TUSB216I
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TUSB216IEVM User's Guide PDF | HTML 24/03/2021
Certificado TUSB217AEVM-BC EU Declaration of Conformity (DoC) 15/03/2021
Certificado TUSB216IEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos