TUSB320-HA-EVM

TUSB320-HA-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TUSB320-HA-EVM está diseñado para evaluar los dispositivos TUSB320HA.  El EVM puede configurarse para funcionar en modo DFP, UFP o DRP mediante la selección con interruptores DIP y/o control por I2C.  Todas las entradas de control también se pueden seleccionar a través de la configuración del interruptor DIP.  Los dispositivos TUSB320HA pueden utilizarse con sistemas USB heredados o sistemas USB Type-C con fines de evaluación.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • El EVM se puede configurar para utilizarse para la evaluación de la implementación DFP, UFP o DRP de Type-C.
  • El EVM también se puede configurar para funcionar en modo I2C V o GPIO. La configuración predeterminada es I2C
  • EVM configurable mediante interruptores DIP

  • Placa TUSB320-HA-EVM

Controladores para USB-C
TUSB320HAI — Lógica de canal de configuración USB tipo C y control de puerto TUSB320HI — Lógica de canal de configuración USB tipo C y control de puerto

 

Convertidores de CC/CC
TPS62082 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm. 3.3 Vout (mínimo)

 

Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25910 — eFuse de 0.8-6.5 A, 2.9 V a 20 V y 30 mΩ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB320-HA-EVM — TUSB320HAI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB320-HA-EVM — TUSB320HAI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control Evaluation Module
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
* EVM User's guide TUSB320-LA-EVM and TUSB320-HA-EVM User's Guide (Rev. A) 7/11/2018
Certificado TUSB320-HA-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos