TUSB3410UARTPDK

TUSB3410UARTPDK

Haga su pedido ahora

Información general

The TUSB3410UARTPDK can be used to evaluate the TUSB3410 as a USB-to-serial converter (or bridge). The user is expected to be familiar with universal serial bus (USB) certification requirements. Go to www.usb.org for more information on USB and certification, logo and testing requirements.

An object code version of the Windows® XP, Windows Vista and Windows 7 virtual COM port (VCP) software (drivers and firmware) can be downloaded from the TUSBWINVCP tool page.

A Linux version of the VCP Software is also available from Brimson Labs in the third-party tool, TUSB-3P-LNXVCP.

The I²C header generator utility (see below for download) is a DOS-based tool that generates an image file for your I²C EEPROM, using your binary object code, custom descriptors, or both as inputs.

The AppLoader Utility should not be used with the UART tool.

Additional items needed for use of this EVM include utilities for monitoring USB traffic, an EEPROM (for storing your unique VID/PID necessary for certification and logo use (see www.usb.org for more information), and a USB-enabled host.

Funciones
  • Quickly convert an RS-232 product to USB
  • Jump start development or use as a complete USB-to-serial converter
  • Firmware, VCP drivers, and schematics provided
  • Quick connect to a USB-enabled host
  • No power supply required—the EVM receives power through the included USB cable


Data Manual
Downloadable I2C Header Generator Utility
Downloadable Windows Virtual COM Port Driver
Downloadable gerber file
Firmware
Getting Started Letter
Populated EVM Board
Schematic
Serial port cable
USB Cable
User's Guide

PHY y puentes USB
TUSB3410 — Puerto serie UART, I2C e IrDA a puente USB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB3410UARTPDK — Módulo de evaluación TUSB3410UARTPDK

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB3410UARTPDK — Módulo de evaluación TUSB3410UARTPDK
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
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TUSB3410UART EVM User's Guide (Rev. B) 26/01/2006
Certificado TUSB3410UARTPDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación TUSBWINVCP Customization Guide 17/06/2011
Nota sobre la aplicación USB/Serial Applications Using TUSB3410 VCP Software (Rev. F) 8/06/2011
Nota sobre la aplicación VIDs, PIDs, and Firmware: Design Decisions When Using TI USB Device Controllers 24/09/2003

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos