TUSB4020BPHPEVM

TUSB4020BPHPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TUSB4020B evaluation module is a functional board design of a single device that implements a USB 2.0 hub. The EVM can support USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware, and validating interoperability. This EVM also acts as a hardware reference design for any implementation of the TUSB4020B.

Funciones
  • Plug and play design
  • Can be configured using an optional serial EEPROM or SMBUS host
  • Local I2C Access through USB Interface via TUSB3410
  • A DC Power Jack (J9) to accept a 5-V wall power adapter
  • Configuration available through dip Switch

  • TUSB4020BPHPEVM board

Concentradores USB
TUSB4020BI — Hub USB 2.0 de 480 Mbps de alta velocidad y dos puertos

 

Interruptores de carga
TPS2561 — Interruptor de alimentación USB de 44 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.25 a 2.8 A, 2 canales, de 2.5 a 6.5 

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS74801 — Regulador de tensión ajustable de caída baja (LDO) de 1.5 A y bajo VIN (0.8 V) con buena potencia y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TUSB4020BPHP Evaluation Module 19/06/2015
Certificado TUSB4020BPHPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos