TUSB4041PAPEVM

TUSB4041PAPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TUSB4041PAPEVM operates as a functional interconnect between an upstream connection to a USB host or hub and up to four directly connected downstream devices or hubs. More devices and hubs can be supported if arranged in tiers. The TUSB4041PAPEVM is capable of supporting operation at High-Speed (HS), Full Speed (FS) or Low Speed (LS). In general, the speed of the upstream connection of the TUSB4041PAPEVM limits the downstream connections to that speed (HS and FS) or lower.

Funciones
  • Plug and play design
  • Bus power and self power supported
  • Configurable through EEPROM (optional)
  • Test via on board jumpers/LEDs

  • TUSB4041PAPEVM board

Concentradores USB
TUSB4041I — Hub USB 2.0 de alta velocidad de 4 puertos y 480 Mbps TUSB4041I-Q1 — Hub USB 2.0 de alta velocidad de 4 puertos y 480 Mbps para automoción

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS74801 — Regulador de tensión ajustable de caída baja (LDO) de 1.5 A y bajo VIN (0.8 V) con buena potencia y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB4041PAPEVM — TUSB4041PAPEVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB4041PAPEVM — TUSB4041PAPEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TUSB4041PAP Evaluation Module (Rev. A) 23/01/2019
Certificado TUSB4041PAPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos