TUSB544RNQEVM

TUSB544RNQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TUSB544RNQEVM es un interruptor de redireccionamiento de modo alternativo USB tipo C que admite tasa de datos de hasta 5 Gbps para un puerto orientado hacia abajo (host) o un puerto orientado hacia arriba (dispositivo). Este EVM se puede utilizar como referencia para las implementaciones de cables con el dispositivo TUSB544.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Se puede utilizar con una fuente DFP o UFP de tipo C.
  • Fácil de configurar mediante puentes e interruptores

  • Placa TUSB544RNQEVM

Convertidores de CC/CC
TPS62082 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm. 3.3 Vout (mínimo)

 

Redrivers y multiplexores USB
TUSB544 — Recontrolador lineal multiprotocolo USB tipo C™ de 8.1 Gbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1 Gbps Multi-Protocol Linear Redriver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1 Gbps Multi-Protocol Linear Redriver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLLR085.PDF (439 KB)
SLLR086.ZIP (866 KB)
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
* EVM User's guide TUSB544RNQEVM User's Guide 1/04/2017
Certificado TUSB544RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos