TUSB564Q1-EVM

TUSB564Q1-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TUSB564Q1-EVM se usa para evaluar el dispositivo TUSB564-Q1 para aplicaciones USB Type-C®. El TUSB564-Q1 sirve como multiplexor de una conexión USB Type-C en conexiones USB-A y DisplayPort™ para recibir video a través de USB Type-C.

Funciones
  • Interruptor de cruce USB Type-C
  • USB3.1 de Gen 1 de hasta 5 Gbps
  • DisplayPort 1.4 hasta 8.1 Gbps (HBR3)
  • Admite asignaciones de pin C, D y E
  • Arquitectura de energía ultrabaja
  • Recontrolador lineal con ecualización de hasta 12 dB
Redrivers y multiplexores USB
TUSB564-Q1 — Interruptor de cruce de recontrolador lineal de 8.1 Gbps, USB tipo C™, modo DP ALT para lado disipad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB564Q1-EVM — Módulo de evaluación TUSB564-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB564Q1-EVM — Módulo de evaluación TUSB564-Q1
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
* EVM User's guide TUSB564-Q1 USB Type-C Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 16/04/2024
Certificado TUSB564Q1-EVM Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 5/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos