TUSB564RNQEVM

TUSB564RNQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TUSB564RNQEVM se puede utilizar con una fuente de tipo C en modo alternativo, como el TUSB546 EVM o un sistema Host USB o DisplayPort tipo C, para evaluar la implementación de tipo C.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Alimente el EVM mediante USB VBUS o una entrada de 5 VCC 5.5 VCC.
  • Configurable mediante interruptores DIP
Interruptores de carga
TPS2001C — Interruptor de alimentación USB con carga de 2 A, 4.5-5.5 V y 72 mΩ, activa alta, descarga de salida

 

Redrivers y multiplexores USB
TUSB564 — Interruptor de cruce de recontrolador lineal de 8.1 Gbps, USB tipo C™, modo DP ALT para lado disipad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB564RNQEVM — USB Type-C / VESA DP Alt Mode Re-driving Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB564RNQEVM — USB Type-C / VESA DP Alt Mode Re-driving Switch Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLLR100.PDF (364 KB)
SLLR101.ZIP (1208 KB)
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
* EVM User's guide TUSB564RNQEVM User's Guide (Rev. A) 12/06/2018
Certificado TUSB564RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos