TUSB8020BEVM

TUSB8020BEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TI TUSB8020BEVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.0 hub and a USB 2.0 hub. The EVM can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware, and validating interoperability. This EVM also acts as a hardware reference design for any implementation of the TUSB8020B.

Funciones
  • Complete 2-Ports Hub reference Design featuring TUSB8020B USB Hub Controller
  • Test via on board jumpers/LEDs
  • Quick connect to a USB-enable host
Concentradores USB
TUSB8020B — Hub USB 3.0 SuperSpeed de 5.0 Gbps de dos puertos TUSB8020B-Q1 — Hub USB 3.0 SuperSpeed de 5.0 Gbps de dos puertos para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB8020BEVM — TUSB8020BEVM: Módulo de evaluación de hub USB 3.0 de dos puertos para automoción

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB8020BEVM — TUSB8020BEVM: Módulo de evaluación de hub USB 3.0 de dos puertos para automoción
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
* EVM User's guide TUSB8020BPHP REVA EVM Users Guide 25/03/2014
Certificado TUSB8020BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos