TUSB8041EVM

TUSB8041EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TUSB8041EVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.0 hub and a USB 2.0 hub. The evaluation module (EVM) can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware and validating interoperability. This EVM is also a hardware reference design for any implementation of the TUSB8041.

Funciones
  •  Complete 4-port hub reference design featuring the TUSB8041 USB hub controller
  •  Test through on-board jumpers & LEDs
  •  Quick connect to a USB-enable host
  •  I²C Bus
Concentradores USB
TUSB8041 — Hub SuperSpeed USB 3.0 de 4 puertos y 5 Gbps TUSB8041-Q1 — Hub SuperSpeed USB 3.0 de 4 puertos y 5 Gbps para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB8041EVM — Módulo de evaluación de hub USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB8041EVM — Módulo de evaluación de hub USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos
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
* EVM User's guide TUSB8041RGC REVD Evaluation Module User's Guide 16/05/2014
Certificado TUSB8041EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos