TUSB8044AEVM

TUSB8044AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TUSB8044A es un diseño de placa funcional de un solo dispositivo que implementa tanto un concentrador USB 3.2 Gen 1 x 1 como un concentrador USB 2.0 con Billboard. El EVM puede admitir el funcionamiento SuperSpeed (SS) y USB 2.0 (HS, FS y LS) en sus puertos USB. Este EVM está diseñado para su uso en la evaluación de la compatibilidad del sistema, el desarrollo de firmware EEPROM opcional y la validación de la interoperabilidad. Este EVM también actúa como diseño de referencia de hardware para cualquier implementación del TUSB8044A.

Funciones
  • Cuatro puertos de flujo descendente USB3.2 Gen 1 x 1
  • Control maestro I2C a través de un dispositivo compatible con HID enumerado en un puerto descendente virtual
  • Enumera un dispositivo Billboard en un puerto descendente virtual para aplicaciones de tipo C con soporte de modo alternativo
  • Registros configurables mediante EEPROM
Concentradores USB
TUSB8042A — Hub USB 3.2 x1 Gen1 de cuatro puertos TUSB8043A — Hub USB 3.2 × 1 Gen1 de cuatro puertos con HID a I2C TUSB8044A — Hub USB 3.2 × 1 Gen1 de cuatro puertos con cartelera USB

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS74801 — Regulador de tensión ajustable de caída baja (LDO) de 1.5 A y bajo VIN (0.8 V) con buena potencia y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB8044AEVM — Hub USB 3.2 Gen1 × 1 de cuatro puertos con módulo de evaluación de cartelera USB

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB8044AEVM — Hub USB 3.2 Gen1 × 1 de cuatro puertos con módulo de evaluación de cartelera USB
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
* EVM User's guide TUSB8044AEVM User's Guide 27/09/2018
Certificado TUSB8044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos