TUSB8044RGCEVM

TUSB8044RGCEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TUSB8044EVM es un diseño de placa funcional de un único dispositivo que implementa tanto un concentrador USB 3.1 como un concentrador USB 2.0 con Billboard. El EVM puede admitir el funcionamiento SuperSpeed (SS) y USB 2.0 (HS, FS y LS) en sus puertos USB. Este EVM está diseñado para su uso en la evaluación de la compatibilidad del sistema, el desarrollo de firmware EEPROM opcional y la validación de la interoperabilidad. Este EVM también actúa como diseño de referencia de hardware para cualquier implementación del TUSB8044.

Funciones
  • Cuatro puertos descendentes de USB3.1 
  • Control maestro I2C a través de un dispositivo compatible con HID enumerado en un puerto descendente virtual 
  • Enumera un dispositivo Billboard en un puerto descendente virtual para aplicaciones de tipo C™ con soporte de modo alternativo 
  • Registros configurables mediante EEPROM 
Concentradores USB
TUSB8041A — Hub SuperSpeed USB 3.1 de 4 puertos y 5 Gbps TUSB8042 — Hub SuperSpeed USB 3.1 de 4 puertos y 5.0 Gbps TUSB8043 — Hub SuperSpeed USB 3.1 de 4 puertos y 5.0 Gbps con HID a I2C TUSB8044 — Hub USB 3.1 de 4 puertos SuperSpeed de 5.0 Gbps con cartelera
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB8044RGCEVM — Hub USB 3.1 Gen1 de cuatro puertos con módulo de evaluación de cartelera USB TUSB8044

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB8044RGCEVM — Hub USB 3.1 Gen1 de cuatro puertos con módulo de evaluación de cartelera USB TUSB8044

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLLR091.PDF (378 KB)
SLLR092.ZIP (1107 KB)
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
* EVM User's guide TUSB8044RGCEVM User's Guide (Rev. A) 4/12/2018
Certificado TUSB8044RGCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos