TVB1440EVM

Información general

The TVB1440EVM is a PCB created to help customers evaluate the TVB1440. The TVB1440 is a four-channel re-driver signal conditioner for TV applications, allowing signal integrity between TV chipset and a TCON. It has selectable control for receive equalization to compensate for large trace or cable loss at its input resulting in a improved eye at the TVB1440’s output. Each of the TVB1440 transmitters has independent control for voltage swing and pre-emphasis.

This EVM can also be used as a hardware reference design for implementation of the TVB1440 in the 48-pin VQFN (RGZ) package.

Funciones
  • Plug and Play design.
  • Power can be provided by USB / DC power jack / Samtec connector.
  • Local I2C Access through USB and Samtec connector.
  • EVM configurable by a DIP switch.
  • Daughterboard interface through Samtec Connector.
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TVB1440 — Recontrolador de TV de 4 canales con ecualización
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TVB1440EVM — TVB1440EVM: 4-Channel TV Re-driver with Equalization Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TVB1440EVM — TVB1440EVM: 4-Channel TV Re-driver with Equalization Evaluation Module
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
* EVM User's guide TVB1440 EVM User's Guide 3/12/2014
Certificado TVB1440EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos