TVS3300EVM-BI

TVS3300EVM-BI

Haga su pedido ahora

Información general

La TVS3300 es una abrazadera de precisión que mantiene una tensión de sujeción plana y ultrabaja durante eventos de sobretensión transitoria, como las sobretensiones. Con la tecnología de sobretensión de precisión de TI, la tensión de sujeción del TVS3300 apenas varía independientemente de la corriente de sobretensión que reciba (la resistencia dinámica es muy pequeña). TVS3300 también responde rápidamente a la sobretensión, por lo que no hay esceso de tensión durante la sujeción. Esta placa adaptadora coloca el encapsulado WCSP ultrapequeño en un tamaño SMA y SMB estándar de la industria para la evaluación del cliente en su propio sistema. En este adaptador, dos dispositivos TVS3300 se colocan en una configuración bidireccional.

Funciones
  • Pruebas de conformidad con la norma IEC 61000-4-5 sobretensiones
  • Pruebas de conformidad con la norma IEC 61000-4-2 ESD
  • Huella estándar de la industria para la evaluación en sistemas existentes

  • Placa de adaptador bidireccional TVS3300

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TVS3300EVM-BI — TVS3300 Bidirectional Adaptor Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TVS3300EVM-BI — TVS3300 Bidirectional Adaptor Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TVS0500-3300 Evaluation Module—Adaptor Boards User's Guide (Rev. B) 8/03/2018
* EVM User's guide TVS3300YZF 33-V Precision Surge Protection Clamp Evaluation Module User's Guide 25/01/2017
* EVM User's guide TVS3300 Evaluation Module—Bidirectional Adaptor Board User's Guide 10/01/2017
* EVM User's guide TVS3300DRV 33-V Precision Surge Protection Clamp Evaluation Module User's Guide 9/01/2017
Certificado TVS3300EVM-BI EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos