TX7316EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TX7316 evalúa el dispositivo TX7316 y sus características.

Funciones
  • Pulsador de 3 niveles de 16 canales o pulsador de 5 niveles de 8 canales con soporte de tensión de salida de ±2.5 V a ±100 V y accionamiento de corriente de 0.6 A a 2.4 A
  • Interruptor activo de transmisión/recepción (T/R)
  • Formación de haces sin chip y con chip
  • Fuente de alimentación flotante integrada
  • Apagado térmico automático

  • TX7316EVM
  • Cable mini USB

AFE de ultrasonido
TX7316 — Transmisor de 3 niveles-16 canales o 5 niveles-8 canales c/ formador de haces de transm. integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del TX7316EVM está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TX7316EVM — TX7316 16-channel 3-level or 8-channel 5-level transmitter evaluation module

Productos y hardware compatibles

TX7316EVM — TX7316 16-channel 3-level or 8-channel 5-level transmitter evaluation module
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
Certificado TX7316EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos