TX7332EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TX7332 evalúa el dispositivo TX7332 y sus funciones.

Funciones
  • Pulsador de 32 canales y 3 niveles que soporta una tensión de salida de ±2.5 Va ±100 V y con accionamiento de corriente de 0.3 A a 1.2 A
  • Interruptor activo de transmisión/recepción (T/R)
  • Formación de haces sin chip y con chip
  • Fuente de alimentación flotante integrada
  • Apagado térmico automático

  • TX7332EVM
  • Cable mini USB

AFE de ultrasonido
TX7332 — Transmisor de 3 niveles y 32 canales con formador de haces de transmisión integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del TX7332EVM está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TX7332EVM — TX7332 32-channel 3-level transmitter with integrated transmit beamformer evaluation module

Productos y hardware compatibles

TX7332EVM — TX7332 32-channel 3-level transmitter with integrated transmit beamformer evaluation module
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
Certificado TX7332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos