TXB0302EVM

Información general

The TXB0302 is a 2-bit noninverting translator uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage bidirectional translation between 1-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V voltage nodes. For the TXB0302, when the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the high-impedance state.

The TXB0302 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin.

Funciones
  • 2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Automatic Direction Sensing
  • Breakout board style EVM for prototype and evaluation
Conversión de tensión
TXB0302 — CONVERSOR DE NIVEL DE TENSIÓN BIDIRECCIONAL DE 2 BITS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TXB0302EVM — TXB0302 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TXB0302EVM — TXB0302 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TXB0302 EVM User's Guide 27/03/2012
Certificado TXB0302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos