TXB0304EVM

Información general

The TXB0304 is a 4-bit voltage level translator for push-pull applications. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage bidirectional translation anywhere between the 0.9-V and 3.6-V voltage nodes.

The TXB0304 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin. Headers are labeled with the corresponding pin name.

Funciones
  • 4-bit Autodirection sensing Voltage-level translator
  • Breakout board style EVM for prototype and evaluation
Conversión de tensión
TXB0304 — Conversor de detección de dirección automática bidireccional de 4 bits con rango totalmente simétric
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TXB0304EVM — TXB0304 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TXB0304EVM — TXB0304 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TXB0304EVM 22/09/2011
Certificado TXB0304EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos