TXS0202EVM

Información general

El TXS0202 se creó para permitir una evaluación simplificada sin necesidad de un desarrollo completo de la placa. Este módulo de evaluación (EVM) proporciona almohadillas tipo cabezal periférico para el sondeo y la conexión de señal a cada pin del dispositivo. Los cabezales están etiquetados con el número de pin correspondiente.

Funciones
  • No se requiere señal de control de dirección
  • Tensión de suministro VCCB, VCCA 1.1 V a 3.6 V
  • Cumple con todos los requisitos del estándar IC-USB
  • Paquetes compactos: WCSP
  • El rendimiento de efecto cierre supera los 100 mA, según JESD 78, clase II
  • La Ioff admite el funcionamiento en modo de desconexión parcial
Conversión de tensión
TXS0202 — Selector de nivel de tensión para la interfaz IC-USB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TXS0202EVM — TXS0202 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TXS0202EVM — TXS0202 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TXS0202 Evaluation Module 24/06/2011
Certificado TXS0202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos