TXS4558EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TXS4558 de Texas Instruments está diseñado para mostrar el TXS4558, una solución completa de tarjeta del módulo de identidad inteligente (SIM) en espera de doble alimentación para interconectar procesadores inalámbricos de banda base con dos tarjetas de suscriptor SIM individuales para almacenar datos para aplicaciones de teléfonos móviles. Este dispositivo está diseñado para el control y la comunicación GPIO, en la que se utilizan señales GPIO para alternar entre modos SIM y SIM, lo que permite una única interfaz admitir dos SIM.

Este EVM incluye dos conectores hembras para tarjetas SIM, así como puntos de prueba que interactúan todas las señales del dispositivo. Los puentes, los conectores y los puntos de prueba están etiquetados con los nombres de la señal del dispositivo.

Funciones
  • Fuente de alimentación de tarjeta SIM doble de 1.8 V/3 V con convertidor
  • Conectores SIM integrados para facilitar la evaluación
  • Opciones SMB y de punto de prueba para conexiones de señal
  • Puentes para manipular las señales de control de dispositivos
  • Múltiples puntos de prueba para evaluación y prueba de señales
Conversión de tensión
TXS4558 — Fuente de alimentación de tarjeta SIM doble con conversión de nivel y LDO doble dedicado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TXS4558EVM — TXS4558 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TXS4558EVM — TXS4558 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TXS4558EVM 22/09/2011
Certificado TXS4558EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos