UA78LEVM-075

UA78LEVM-075

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UA78L es una plataforma para evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador lineal UA78L en el encapsulado PK. Esta configuración de EVM contiene un único regulador de baja pérdida (LDO) tripolar de 100 mA para aplicaciones generales. El regulador puede proporcionar una corriente de salida de hasta 100 mA y tiene un rango de tensión de entrada (VIN) de hasta 20 V.

Funciones
  • Corriente de salida de 100 mA
  • Protección interna contra sobrecarga térmica
  • Limitación interna de la corriente de cortocircuito
  • Sin componentes externos
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LM78L — Regulador de tensión lineal de 100 mA y 30 V TLV709 — Regulador lineal de 150 mA y 30 V de baja caída (LDO) con corriente de alimentación de 3.2 μA UA78L — Regulador de tensión lineal de 100 mA y 30 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UA78LEVM-075 — Módulo de evaluación UA78L para regulador de tensión lineal de 100 mA y 30 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UA78LEVM-075 — Módulo de evaluación UA78L para regulador de tensión lineal de 100 mA y 30 V
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
Guía del usuario UA78LEVM-075 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 9/12/2022
Certificado UA78LEVM-075 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 1/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos