UC1825BEVM-CVAL

UC1825BEVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM UC1825B-SP muestra las capacidades del proceso SP mediante una topología de pulsación-tracción. En combinación con el UC1901-SP, el controlador puede permitir requisitos de regulación tanto aislados como no aislados. El diseño puede utilizar una reactancia de salida para permitir una ondulación muy baja para una precisión alta en la tensión de salida.

Funciones
  • Baja ondulación de la tensión de salida
  • Rango de entrada de 22 V a 48 V
  • Salida de hasta 10 A a 5 V
Controladores de CA/CC
UC1825B-SP — Controlador PWM de 1 MHz, resistente a la radiación, QML-V, entrada de 30 V y doble salida de 2 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UC1825BEVM-CVAL — Módulo de evaluación de inserción y extracción de 5 V/50 W

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UC1825BEVM-CVAL — Módulo de evaluación de inserción y extracción de 5 V/50 W
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
Guía del usuario UC1825B-SP evaluation module (EVM) user's guide 29/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos