UC1843BEVM-CVAL

UC1843BEVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El UC1843BEVM-CVAL utiliza el UC1843A-SP, INA901-SP, LM139AQML-SP y UC1901-SP para crear un flyback de retroalimentación aislado con detección de corriente e indicadores de sobrecorriente. El UC1843A-SP se utiliza para conmutar el MOSFET de lado bajo del convertidor flyback y proporcionar voltaje y corriente a la salida. El UC1901-SP detecta el voltaje de salida y completa el bucle para la realimentación aislada. El INA901-SP detecta la corriente de entrada, que se proporciona al LM139AQML-SP para crear un indicador de sobrecorriente.

Funciones
  • Control de PWM mediante UC1843B-SP
  • Comparación de sobrecorriente mediante LM139AQML-SP
  • Detección de corriente mediante INA901-SP
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA901-SP — Amp. de detección de corriente de fase dividida, QML-V, de −15 V a 65 V, resistente a la radiación

 

Comparadores
LM139AQML-SP — Comparador cuádruple de baja tensión de comp. y baja potencia resistente a la radiación, QML-V

 

Controladores de CA/CC
UC1843B-SP — Contr. PWM QML-V, entr. 30 V, salida única 1 A a 500 kHz, ciclo trab. 100 %, resist. a radiación UC1901-SP — Generador de retroalimentación aislado con certif. QML-V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP current mode PWM controller evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP current mode PWM controller evaluation module
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
Guía del usuario UC1843B-SP evaluation module (EVM) user's guide 29/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos