UCC12050EVM-022

UCC12050EVM-022

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC12050EVM-022 está diseñado para permitir a los diseñadores evaluar las características de rendimiento y las capacidades del UCC12050DVE. El EVM permite a los usuarios probar funciones del UCC12050DVE, como habilitar/deshabilitar, sincronizar el dispositivo con una fuente de reloj externa, detectar fallos de reloj externos y seleccionar entre las tensiones de salida disponibles.

Funciones
  • Valide fácilmente todas las selecciones de tensión de salida disponibles
  • Puntos de prueba para formas de onda de respuesta transitoria y ondulación precisas
  • El diseño de EVM proporciona ejemplos de un diseño adecuado de la placa para el aislamiento nominal y el rendimiento EMI
  • Transferencia de potencia aislada de alta eficiencia de hasta 500 mW
  • El diseño está probado y proporciona todas las opciones para validar el UCC12050, incluida una Guía del usuario fácil de seguir
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC12040 — Convertidor CC-CC aislado de 3 kVrms, alta eficiencia y 500 mW UCC12041-Q1 — Módulo CC-CC aislado de 3 kVrms y 500 mW con transformador integrado para automoción UCC12050 — Convertidor CC-CC aislado de 5 kVrms, alta eficiencia y 500 mW UCC12051-Q1 — Módulo CC-CC aislado de 5 kVrms y 500 mW con transformador integrado para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC12050EVM-022 — Módulo de evaluación UCC12050DVE de convertidor CC-CC aislado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC12050EVM-022 — Módulo de evaluación UCC12050DVE de convertidor CC-CC aislado
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Informe Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15/05/2026
Guía del usuario UCC12050EVM-022 User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 26/01/2022
Certificado UCC12050EVM-022 EU Declaration of Conformity (DoC) 17/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos