UCC14131EVM-070

UCC14131EVM-070

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC14131-Q1 es un módulo convertidor CC/CC que suministra 1.5 W de potencia aislada de 5 kVRMS en un encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño (SOIC) de bajo perfil y cuerpo ancho de 3.5 mm. El EVM UCC14131EVM-070 puede funcionar de 11.5 VIN a 14 VIN y está configurado para dos salidas positivas de 12 V y 5 V. Este EVM demuestra las tensiones de alimentación de polarización típicas requeridas por los CI controladores de puerta de GaN, Si, SiC e IGBT utilizados en inversores industriales y automotrices de alta tensión, sistemas de gestión de baterías, estaciones de carga y diversas aplicaciones de equipos aislados.

Funciones
  • Módulo convertidor CC/CC UCC14131-Q1 de 1.5 W con doble tensión de salida positiva de 12 V y 5 V para GaN, Si, SiC y controlador de puerta IGBT IC de polarización
  • Transformador, etapa de potencia y control totalmente integrados en un encapsulado de Circuito integrado de contorno pequeño de 36 pines y bajo perfil de 12.8 x 7.55 x 3.55 mm de ancho
  • AEC-Q100, plena potencia nominal hasta 105 °C, capacitancia de aislamiento de 3.5 pF, modulación de frecuencia SSM y bajas emisiones electromagnéticas
  • Aislamiento de 5 kVRMS, protección de sobretensión (OVP) (entrada), protección contra sobrecorriente (OCP) (salida), limitación de potencia, buena potencia, activación y arranque suave integrado
  • El EVM demuestra las características más importantes para las aplicaciones de GaN, Si, SiC e IGBT en una plataforma de pruebas fácil de usar
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC14130-Q1 — Módulo CC/CC aislado de alta densidad de 1.5 W, 12 Vin a 15 Vin, 12 Vout a 15 Vout > 3 kVRMS automot UCC14131-Q1 — Módulo CC/CC aislado de alta densidad de 1.5 W, entrada de 12 V a 15 V, salida de 12 V a 15 V, de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC14131EVM-070 — Módulo de evaluación UCC14131-Q1 para polarización de controlador de compuerta de convertidor CC/CC aislado de salida doble de 1.5 W

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC14131EVM-070 — Módulo de evaluación UCC14131-Q1 para polarización de controlador de compuerta de convertidor CC/CC aislado de salida doble de 1.5 W
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
* EVM User's guide UCC14131-Q1 UCC14131EVM-070 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11/09/2023
Certificado UCC14131EVM-070 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/03/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos