UCC14240EVM-052

UCC14240EVM-052

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCC14240-Q1 es un módulo convertidor CC/CC que proporciona 2.0 de potencia aislada de 3 kVRMS en un encapsulado integrado de circuito integrado de contorno pequeño de bajo perfil y 3.5 mm de cuerpo ancho. El EVM UCC14240EVM-052 puede funcionar de 21 V < VIN < 27 V y está configurado para dos salidas de VDD = +15 V y VEE = -5 V. Esto demuestra las tensiones de alimentación de polarización típicas requeridas por los CI controladores de compuerta IGBT y SiC utilizados en inversores de alta tensión industriales y de automoción, sistemas de gestión de baterías, estaciones de carga y diversas aplicaciones de dispositivos aislados.

Funciones
  • Módulo convertidor CC/CC de 2.0 W UCC14240-Q1 con dos salidas VDD, VEE para polarización SiC y CI de controlador de compuerta IGBT.
  • Transformador, etapa de potencia y control totalmente integrados en un encapsulado circuito integrado de contorno pequeño de 36 pines y bajo perfil de 12.8 x 7.55 x 3.55 mm de ancho
  • AEC-Q100, plena potencia nominal hasta 105 °C, capacitancia de aislamiento de 3.5 pF, modulación de frecuencia SSM y bajas emisiones electromagnéticas
  • Aislamiento de 3 kVRMS, protección contra sobretensión (entrada), protección contra sobretensión (salida), limitación de potencia, señal power-good, activación y arranque suave integrado
  • El EVM demuestra las principales características de las aplicaciones de polarización de accionamiento de compuertas de SiC e IGBT en una plataforma de pruebas fácil de usar
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC14240-Q1 — Módulo CC/CC aislado de 2.0 W, 24 Vin y 25 Vout de alta densidad > 3 kVRMS para uso automotriz UCC14241-Q1 — Módulo CC/CC aislado de alta densidad de 2 W, entrada de 24 V, salida de 25 V, de >5 kVRMS para a UCC15240-Q1 — Módulo CC/CC aislado de alta densidad de 2.5 W, entrada de 24 V, salida de 25 V, de >3 kVRMS auto UCC15241-Q1 — Módulo CC-CC aislado de alta densidad de 2.5 W, entrada de 24 V, salida de 25 V, de >5 kVRMS auto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC14240EVM-052 — Módulo de evaluación UCC14240-Q1 para polarización de controlador de compuerta de convertidor CC-CC aislado de salida doble de 2.0 W

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC14240EVM-052 — Módulo de evaluación UCC14240-Q1 para polarización de controlador de compuerta de convertidor CC-CC aislado de salida doble de 2.0 W
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the UCC14240EVM-052 for Biasing Traction Inverter Gate Driver ICs (Rev. C) PDF | HTML 24/08/2023
Informe Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15/05/2026
Certificado UCC14240EVM-052 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos