UCC14341EVM-069

UCC14341EVM-069

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC14341-Q1 es un módulo convertidor CC/CC que suministra 1.5 W de potencia aislada de 5 kVRMS en un encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño (SOIC) de bajo perfil y cuerpo ancho de 3.5 mm. El EVM UCC14341EVM-069 puede funcionar de 13.5 VIN a 16.5 VIN y está configurado para dos salidas de VDD = 18 V y VEE = -4 V. Esto demuestra las tensiones de alimentación de polarización típicas requeridas por los CI controladores de compuertas IGBT y SiC utilizados en inversores de alta tensión industriales y automotrices, sistemas de gestión de baterías, estaciones de carga y diversas aplicaciones de dispositivos aislados.

Funciones
  • Módulo convertidor CC/CC de 1.5 W UCC14341-Q1 con dos salidas VDDEE para polarización SiC y CI de controlador de compuertas IGBT.
  • Transformador, etapa de potencia y control totalmente integrados en un encapsulado de Circuito integrado de contorno pequeño de 36 pines y bajo perfil de 12.8 x 7.55 x 3.55 mm de ancho
  • AEC-Q100, plena potencia nominal hasta 105 °C, capacitancia de aislamiento de 3.5 pF, modulación de frecuencia SSM y bajas emisiones electromagnéticas
  • Aislamiento de 5 kVRMS, protección de sobretensión (OVP) (entrada), protección contra sobrecorriente (OCP) (salida), limitación de potencia, buena potencia, activación y arranque suave integrado
  • El EVM demuestra las principales características de las aplicaciones de polarización de accionamiento de compuertas de SiC e IGBT en una plataforma de pruebas fácil de usar
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC14340-Q1 — Módulo CC-CC aislado de alta densidad de 1.5 W, entrada de 15 V, salida de 25 V, de >3 kVRMS para UCC14341-Q1 — Módulo CC-CC aislado de alta densidad de 1.5 W, entrada de 15 V, salida de 25 V, de >5 kVrms para au
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC14341EVM-069 — UCC14341-Q1 evaluation module for 1.5-W dual-output isolated DC-DC converter gate driver bias

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC14341EVM-069 — UCC14341-Q1 evaluation module for 1.5-W dual-output isolated DC-DC converter gate driver bias
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
Guía del usuario Using the UCC14341EVM-069 for Biasing Traction Inverter Gate Driver Devices (Rev. A) PDF | HTML 29/08/2023
Certificado UCC14341EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20/01/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos