UCC21220EVM-009

UCC21220EVM-009

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC21220EVM-009 está diseñado para evaluar el UCC21220, que es un controlador de puerta de doble canal aislado de 3.0 kVRMS con una capacidad de corriente máxima de 4.0 A en la fuente y 6.0 A en el sumidero. Este EVM podría utilizarse para evaluar el IC del controlador según su ficha técnica. El EVM también se puede utilizar como guía de selección de componentes de IC de controladores. El EVM se puede utilizar para determinar los efectos de diseño de la PCB en el rendimiento del controlador de puerta.

Funciones
  • Controlador de alto rendimiento con interfaz de entrada y salida.
  • Capacidad para probar la mayoría de los parámetros de la ficha técnica
  • Capacidad para comparar el rendimiento de varios controladores con pines compatibles
Controladores de compuertas aislados
UCC21220 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable UCC21220A — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable UCC21222 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21222-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21330 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21330-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El UCC21220EVM-009 es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC21220EVM-009 — UCC21220 4-A, 6-A 3.0-kVRMS Isolated Dual-Channel Gate Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC21220EVM-009 — UCC21220 4-A, 6-A 3.0-kVRMS Isolated Dual-Channel Gate Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide UCC21220EVM-009 User's Guide (Rev. B) 12/04/2018
Certificado UCC21220EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos